Oplossingen voor de hoge beschikbaarheid van de installatie in de machinebouw De vereisten voor voedingsoplossingen in de machinebouw zijn net zo gevarieerd als de toepassingsgebieden van de machines zelf. Belangrijke aspecten bij het plannen van een machine zijn altijd de beschikbare ruimte en de kostenefficiëntie van de gebruikte producten. Met onze oplossingen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in de machinebouw bieden we u altijd een geschikte optie.

Productiemachines in een productiehal

Er zijn verschillende toepassingen in de machinebouw die een betrouwbare voedingsoplossing nodig hebben. Ontdek hier voorbeelden van op maat gemaakte productcombinaties voor installatie-, serie- en speciale machinebouw. We bieden innovatieve voedingsoplossingen voor de 24 V DC-voeding, evenals betrouwbare overspanningsbeveiliging voor de voeding en geschikte bewakingsoplossingen. Onze expertise waarborgt naadloze processen, optimale energie-efficiëntie en veiligheid in elke productieomgeving.

Ontdek voorbeelden voor de voeding van uw machines, die de basis vormen voor een betrouwbaar installatiebedrijf.

Interactieve beeldkaart: Industrie met productielijnen, serie- en speciale machines, componenten voor de installatiebouw
Hanteren, foliën, stapelen
De koppeling van verschillende machineonderdelen vormt een complete productielijn. Bij dit type speciale machine ligt de nadruk op een compacte oplossing die snel en eenvoudig geïnstalleerd en in bedrijf gesteld kan worden.
Meer lezen
Rollenbaan-transporttechiek, intralogistiek
Dit omvat de betrouwbare voeding met een onderhoudsvrije buffermodule, bijv. een PLC evenals de sensoren en actoren. De overspanningsbeveiliging zorgt voor het veilige bedrijf van de voeding. Met onze oplossing bieden we een eenvoudige inbedrijfstelling voor zeer nauwkeurige bewaking van verschillende elektrische parameters.
Meer lezen
Afhandelingsmachine
We bieden ook een geschikte oplossing voor dit type seriemachine. Vooral wanneer het om ruimte gaat, maakt deze compacte oplossing een snelle installatie met flexibele instelopties mogelijk. Continue bewaking van de elektrische parameters tijdens het lopende bedrijf is hier ook eenvoudig mogelijk.
Meer lezen
Gereedschapsmachine
Ruimte is altijd een probleem. In deze oplossing, bijv. voor seriemachinebouw, gebruiken we een voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging. De overspanningsbeveiliging van type 3 zorgt voor een betrouwbaar bedrijf, zelfs bij overspanningen die werden veroorzaakt door schakelhandelingen. Het weergeven en analyseren van energiegegevens wordt gegarandeerd door de snelle integratie en eenvoudige installatie van onze EMpro-energiemeetmodulen.
Meer lezen
Magazijn met hoge stellingen, transporttechniek
In magazijnen met hoge stellingen hebt u volledige gegevenstransparantie van de 24 V DC-voeding en een modulaire beveiliging nodig tegen de gevolgen van overspanning, overbelasting en kortsluiting. In dit voorbeeld realiseren we dit met een compacte overspanningsbeveiliging van type 2 in de voeding. De weergave, analyse en overdracht van alle energiegegevens via verschillende communicatie-interfaces is mogelijk met onze energiemeetmodulen. Een onderbrekingsvrije voeding met hoge functionaliteit in combinatie met de multifunctionele apparaatbeveiliging vormen de energieverdeling en maken deze oplossing compleet.
Meer lezen
Transport, orderpicking, omsnoeren
Voor veel speciale machines is transparante gegevensanalyse essentieel. Voor dit geval bieden we communicatieve oplossingen die via instelbare activeringsstromen flexibel blijven. In combinatie met energiemeting aan de voedingszijde kunt u uw energiegegevens in de gaten houden. De installatie is ook beveiligd door een overspanningsbeveiliging.
Meer lezen
Transportechniekmodulen
Ook voor de transporttechniek bieden we met onze IP67-voedingen uit de TRIO-familie een optimale voedingsoplossing. Dankzij gestandaardiseerde connectorverbindingen, zoals M12, is een Plug-and-play-installatie zeer eenvoudig mogelijk.
Meer lezen
Seriemachine

Voeding van seriemachines

Van machines met hoge functionaliteit, die meetwaarden en toestanden via communicatieve componenten aan bovenliggende systemen leveren, tot compacte eenheden met lage functionaliteit. De kostendruk voor seriemachines is bijzonder hoog, maar aan de andere kant zijn seriemachines ook onderhevig aan een hoge mate van standaardisatie, omdat er uniforme processen en componenten worden gebruikt.

Voorstel voor de ruimtebesparende voeding van een seriemachine

Interactieve beeldkaart: Producten voor de voeding van een seriemachine met hoge functionaliteit
Bewakingsrelais
Met onze bewakingsrelais en stroombewakingen kunt u eenfasige stroomcircuits bewaken en de machine van het stroomnet scheiden in geval van onderspanning of in gedefinieerde spanningsbereiken. De bewakingsrelais zijn een effectieve maatregel om preventief schade aan een machine te voorkomen.
Meer lezen
Bewakingsrelais
UNO POWER-voeding
De UNO POWER-serie biedt een basisfunctionaliteit met de bekende kwaliteit van onze voedingen.
Meer lezen
UNO POWER-voeding
Compacte, meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Met onze elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars kunt u uw stroomcircuits selectief beveiligen. Ons aanbod omvat één- tot achtkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars met verschillende activeringskarakteristieken en het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, CAPAROC, dat vrij kan worden geconfigureerd.
Meer lezen
Compacte, meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Voorstel voor de basisvoeding van een seriemachine

Interactieve beeldkaart: Producten voor de voeding van een compacte seriemachine
Bewakingsrelais
Met onze bewakingsrelais en stroombewakingen kunt u eenfasige stroomcircuits bewaken en de machine van het stroomnet scheiden in geval van onderspanning of in gedefinieerde spanningsbereiken. De bewakingsrelais zijn een effectieve maatregel om preventief schade aan een machine te voorkomen.
Meer lezen
Bewakingsrelais
UNO POWER-voeding
De UNO POWER-serie biedt een basisfunctionaliteit met de bekende kwaliteit van onze voedingen.
Meer lezen
UNO POWER-voeding
Compacte, meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Met onze elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars kunt u uw stroomcircuits selectief beveiligen. Ons aanbod omvat één- tot achtkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars met verschillende activeringskarakteristieken en het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, CAPAROC, dat vrij kan worden geconfigureerd.
Meer lezen
Compacte, meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Machinehal met speciale machines

Voeding van speciale machines

Speciale machines vervullen vaak complexe en samenhangende taken en zijn speciaal ontwikkeld voor specifieke toepassingen. Hoewel sommige hiervan gestandaardiseerde proceseenheden zijn, verschillen ze wat betreft planning en bedrijf. De modulariteit en uitbreidbaarheid spelen vaak een doorslaggevende rol bij speciale machines. Hieronder vindt u twee voorbeelden van hoe u de voeding, bewaking en natuurlijk de 24 V-voeding van een speciale machine met onze producten en oplossingen kunt realiseren.

Voorstel voor voeding en bewaking van een complexe, modulaire, speciale machine

Interactieve beeldkaart: Productvoorstel voor de voeding met bewaking en 24 V-voeding met selectieve stroomverdeling
Overspanningsbeveiliging type 2
Beveilig uw speciale machine al vanaf de voeding tegen overspanningen, bijv. door schakelhandelingen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging type 2
Energiemeetmodulen
Met onze energiemeetmodulen kunt u altijd de verbruiksgegevens van uw machines in de gaten houden. Verschillende productvarianten laten niets te wensen over met betrekking tot de te bewaken parameters. Als u wilt, kunt u de verbruiksgegevens ook via een Smart Service in de cloud opvragen.
Meer lezen
Energiemeetmodulen
TRIO POWER voeding
Onze TRIO POWER voedingen bieden een betrouwbare voeding voor uw speciale machine. Als voedingsoplossing met standaardfunctionaliteit bieden ze al een grote bandbreedte aan eigenschappen.
Meer lezen
TRIO POWER voeding
CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Het systeem voor elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC laat niets te wensen over. Vrij configureerbaar en dankzij de verschillende voedingsmodules kunt u uw eigen individuele beveiliging voor de besturing, sensoren of actoren samenstellen.
Meer lezen
CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voorstel voor de compacte voeding van een speciale machine met bufferfunctie

Interactieve beeldkaart: Voorstel voor een speciale machine met gemiddelde functionaliteit
Overspanningsbeveiliging type 2
Ook in dit voorbeeld beveiligen we de machine al in de voeding met een overspanningsbeveiliging type 2 tegen schade, zoals deze bij schakelhandelingen bijv. kan ontstaan.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging type 2
Bewakingsrelais
Met onze bewakingsrelais en stroombewakingen in de voeding kunt u storingen in de installatie in een vroeg stadium detecteren en deze uitschakelen, voordat er schade of, in het ergste geval, brand ontstaat.
Meer lezen
Bewakingsrelais
Onderbrekingsvrije voeding
De DC UPS uit de TRIO POWER-serie biedt ruimtebesparend in slechts één apparaat een voeding met geïntegreerde onderbrekingsvrije voeding. Dit bespaart ruimte in de schakelkast zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.
Meer lezen
Onderbrekingsvrije voeding
Energiebuffers
Met onze energiebuffers zorgt u voor de nodige reserve in geval van uitval van de voeding. Diverse accu's met verschillende energiedragers zijn in meerdere vermogensklassen verkrijgbaar.
Meer lezen
Energiebuffers
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Met onze elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars kunt u uw stroomcircuits selectief beveiligen. Ons aanbod omvat één- tot achtkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars met verschillende activeringskarakteristieken evenals het configureerbare systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC.
Meer lezen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Persoon voor meerdere spuitgietinstallaties

Voeding en beveiliging in de installatiebouw

Wanneer de machines groter en omvangrijker worden, komt u al snel op het gebied van de installatiebouw terecht. Bij speciale en seriemachines wordt de voeding voornamelijk direct op of in de machine gerealiseerd. In de installatiebouw zijn ook grotere afstanden tussen bedrijfsmiddelen en schakelkasten voor de voeding mogelijk.

Ook voor dergelijke gevallen bieden we de juiste beveiliging en bewaking van verbruiks- en vermogensgegevens alsmede overeenkomstige oplossingen voor de 24 V-voeding.

Voorstel voor een ononderbroken, communicatieve voedingsoplossing

Interactieve beeldkaart: Voorgestelde oplossing voor de voorziening en bescherming van de voeding met bewaking voor een installatie met hoge functionaliteit
Overspanningsbeveiliging
Bij de centrale voeding van verschillende installatieonderdelen is een overspanningsbeveiliging van type 2 essentieel voor een installatiebedrijf met hoge beschikbaarheid.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging
Energiemeetmodulen
Met de EMpro-energiemeetmodulen behoudt u het overzicht bij vele verbruiksgegevens. Fouten worden zichtbaar voordat er uitval optreedt. Tegelijkertijd kunnen de verbruiksgegevens geraadpleegd worden voor optimalisaties in het installatiebedrijf met betrekking tot energie-efficiëntie.
Meer lezen
Energiemeetmodulen
Voedingen QUINT POWER
De voedingen uit de QUINT POWER-serie laten niets te wensen over. Realiseer een communicatieve voedingsoplossing die bestaat uit voeding en UPS of het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC.
Meer lezen
Voedingen QUINT POWER
Onderbrekingsvrije voeding
Met een QUINT UPS zit u aan de veilige kant, zelfs in het geval van voedingsuitval. Samen met de energiebuffers kunt u uw eigen individuele vermogensreserves samenstellen in geval van stroomuitval.
Meer lezen
Onderbrekingsvrije voeding
Energiebuffers
Onze energiebuffers zorgen voor de benodigde reserve mocht de voeding ooit uitvallen. Diverse accu's met verschillende energiedragers zijn in meerdere vermogensklassen verkrijgbaar.
Meer lezen
Energiebuffers
CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Het elektronische systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC biedt u de maximale flexibiliteit voor uw installatie. CAPAROC is vrij configureerbaar en dankzij de verschillende voedingsmodulen kunt u uw individuele bescherming voor de besturing, sensoren of actoren samenstellen.
Meer lezen
CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voorstel voor de voeding en onderhoudsvrije buffering van een installatie

Interactieve beeldkaart: Voorgestelde oplossing voor een installatie met gemiddelde functionaliteit
Overspanningsbeveiliging
Bij de centrale voeding van verschillende installatieonderdelen is een overspanningsbeveiliging van type 2 essentieel voor een installatiebedrijf met hoge beschikbaarheid.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging
Bewakingsrelais
Met onze bewakingsrelais en stroombewakingen in de voeding kunt u storingen in de installatie in een vroeg stadium detecteren en deze uitschakelen, voordat er schade ontstaat.
Meer lezen
Bewakingsrelais
Voedingen QUINT POWER
Realiseer de optimale beschikbaarheid van de installatie met QUINT POWER-voedingen met hoge functionaliteit.
Meer lezen
Voedingen QUINT POWER
Capaciteitsmodulen
De onderhoudsvrije capaciteitsmodulen leveren u voldoende energiereserves, wanneer de voeding uitvalt.
Meer lezen
Capaciteitsmodulen
Apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB
De eenkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden de beveiliging die u nodig hebt. Of het nu gaat om een elektronische fijnzekering <1 A of tot 8 A instelbaar, met PTCB blijft u ruimtebesparend en flexibel in de beveiliging van uw apparaten.
Meer lezen
Apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB
Voeding voor de wandmontage in beschermklasse IP67

Voeding van modulen in het veld in IP67

De voeding van installaties in het veld, zoals bij de transporttechniek, speelt ook een grote rol. Met onze TRIO POWER voedingen in beschermklasse IP67 kunt u snel en eenvoudig de juiste voeding voor verschillende installatiesegmenten realiseren. De voedingen kunnen aan de wand worden bevestigd. Dit maakt de installatie dicht bij de betreffende verbruiker mogelijk. Dankzij aansluitingen via gestandaardiseerde ronde connectoren is bekabeling kinderspel.

Drie beveiligingsmodulen voor gegevens- en signaalinterfaces gemonteerd op een montagerail

Beveiligingsmodulen voor gegevens- en signaalinterfaces in de machinebouw

Beveiliging van signaal- en gegevensinterfaces

Ook de beveiliging van gegevens- en signaalleidingen is belangrijk bij de planning en het bedrijf van installaties en machines. Hier tonen we slechts een kleine selectie van componenten die bijv. de gegevensleiding tussen de besturing en de server beveiligen. Hoogfrequente storingen op voedings- of signaalleidingen worden met onze smalle filtermodulen geëlimineerd. Er is ook een scala aan overspanningsbeveiligingsmodulen beschikbaar om signaalinterfaces voor sensoren of actoren te beveiligen.