Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Oplossingen voor hoge beschikbaarheid van de installatie in de procesindustrie Productie-installaties in de procesindustrie moeten ook onder extreme omstandigheden betrouwbaar produceren. Hoge veiligheidseisen en ruwe omgevingsomstandigheden met deels explosiegevaarlijke omgevingen stellen bijzondere eisen aan een betrouwbare voeding. Ongeacht of het gaat om de upstream/midstream-sector, de raffinaderij of de chemische industrie - wij bieden betrouwbare concepten voor hulpvoeding.

Raffinaderij

Voor een groot aantal toepassingen in de procesindustrie zijn betrouwbare voedingsoplossingen nodig. Voor centrale of decentrale voeding van M&R- en besturingstechniek, voor junction boxes met remote IO's in de explosiegevaarlijke omgeving van een chemisch park, voor compressorstations bij pijpleidingen of voor de verschillende package units. Al deze toepassingen brengen verschillende uitdagingen met zich mee.

Ontdek hier producten en oplossingen voor de verschillende eisen die kunnen worden aangepast naargelang de vermogensklassen en voedingsnetvormen.

Visualisatiegrafiek met verschillende gebieden in de procesindustrie
Voeding van centrale schakelkamers
Redundant opgebouwde voedingsoplossingen waarborgen een betrouwbare 24V-voeding naar centrale schakelkamers.
Meer lezen
Voeding van centrale schakelkamers
Voeding bij de pijpleiding
Met een communicatieve voedingsoplossing is statusbewaking van de pijpleiding mogelijk. In combinatie met een onderbrekingsvrije voeding, overspanningsbeveiliging en apparatenbeveiligingsschakelaar is een betrouwbare voeding gegarandeerd.
Meer lezen
Voeding bij de pijpleiding
Voeding van field junction boxes in het chemiepark
Betrouwbare voeding is mogelijk dankzij overspanningsbeveiliging, krachtige voeding en compacte apparatenbeveiligingsschakelaars.
Meer lezen
Voeding van field junction boxes in het chemiepark
Voeding van package units
Een betrouwbare voeding van package units is mogelijk met onze QUINT POWER voedingen. Met energiemeters heeft u ook altijd zicht op het energieverbruik.
Meer lezen
Voeding van package units
Schakelkast met diverse producten voor de procesindustrie

Schakelkast voor centrale schakelkamers in de procesindustrie

Betrouwbare voeding van centrale schakelkamers

Een betrouwbare voeding van centrale schakelkamers in de procestechniek is van doorslaggevend belang voor de goede werking van productie-installaties. Om dit te garanderen worden de stroomvoorzieningsoplossingen van middenspanning tot aan de verbruiker vaak redundant opgebouwd. In combinatie met overspanningsbeveiliging, apparatenbeveiligingsschakelaars en energiemeetmodulen zorgen zij voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Redundant opgebouwde voedingsoplossingen zorgen ervoor dat individuele storingen niet meteen tot systeemuitval leiden. Overspanningsbeveiliging elimineert eventuele spanningspieken in het elektriciteitsnet zorgt zo voor een lange gebruikslevensduur van uw kritieke elektronica. Met energiemeetmodulen kunt u het energieverbruik van de installatie bewaken en optimaliseren en zo voldoen aan ISO 50001.

Onze producten voor de centrale 24 V-voeding Wij ondersteunen u graag bij het uitwerken van uw specifieke oplossing.

Redundante voedingsoplossing met meerdere producten op de montagerail
Voeding QUINT POWER
Krachtige oplossing voor betrouwbare 24 V-voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Redundantiemodule QUINT ORING
Redundantiemodulen zorgen voor een continue redundantie tot bij de verbruiker.
Meer lezen
Redundantiemodule QUINT ORING
Overspanningsbeveiliging FLT-SEC-T1+T2
De combi-afleider FLT-SEC-T1+T2 beschermt uw installatie optimaal tegen bliksemstromen en overspanningen door blikseminslagen en schakelhandelingen in het voedingsnet.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging FLT-SEC-T1+T2
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar beschermt uw installatie.
Meer lezen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Energiemeetmodule EMpro
Vastleggen en doorgeven van energie- en vermogensgegevens aan overkoepelende beheer- en managementsystemen.
Meer lezen
Energiemeetmodule EMpro
Zekeringsklem
Zekeringsklemmen beschermen uw kabels en apparaten tegen overbelasting en kortsluiting.
Meer lezen
Zekeringsklem
Junction box bij de pijpleiding

Junction box bij de pijpleiding

Betrouwbare voeding bij de pijpleiding

Pijpleidingen strekken zich uit over grote afstanden, vaak door onbewoonde gebieden, maar ook door woestijnen en permafrost.

Voor een goede werking moeten er op regelmatige afstanden compressorstations zijn aangebracht, terwijl er met het oog op milieubescherming ook meetapparatuur nodig is voor lekbewaking. Het onderhoud van deze meestal onbemande installaties langs de pijpleiding vormt een uitdaging vanwege de ruwe omgevingsomstandigheden. Bijzondere temperaturen, batterijbuffering bij netuitval en statusbewaking op afstand spelen vooral bij de voedingsoplossing een belangrijke rol.

Een communicatieve oplossing zorgt voor condition monitoring bij de pijpleiding. In combinatie met een onderbrekingsvrije voeding, overspanningsbeveiliging en apparatenbeveiligingsschakelaar is een betrouwbare voeding gegarandeerd.

De overspanningsbeveiliging beschermt de elektronica tegen schade door blikseminslag of andere spanningspieken in het elektriciteitsnet. Apparatenbeveiligingsschakelaars met meldcontacten beschermen tegen overbelasting en kortsluiting en informeren zo nodig. Om de veiligheid en de functionaliteit van de meetapparatuur te waarborgen, is dit een belangrijke maatregel. Een onderbrekingsvrije voeding zorgt voor een betrouwbare voeding, zelfs bij stroomuitval.

Onze producten voor junction boxes bij een pijpleiding Wij ondersteunen u graag bij het creëren van uw individuele oplossing.

Communicatieve voedingsoplossing op de montagerail
Voeding QUINT POWER
Krachtige oplossing voor betrouwbare 24 V voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
De QUINT DC UPS voedt uw toepassing betrouwbaar, ook als er geen voedingsnet is.
Meer lezen
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
CAPAROC, het elektronische systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Personaliseerbare apparaatbeveiliging met intuïtieve bediening en eenvoudige design-in.
Meer lezen
CAPAROC, het elektronische systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Zekeringsklem
Zekeringsklemmen beschermen uw kabels en apparaten tegen overbelasting en kortsluiting.
Meer lezen
Zekeringsklem
Bliksem- en overspanningsbeveiliging FLT-MB
De combi-afleider type 1+2+3 FLT-MB... , in compacte uitvoering en met innovatieve vonkbrug, beschermt uw systemen en installaties optimaal tegen bliksemstromen en overspanningen.
Meer lezen
Bliksem- en overspanningsbeveiliging FLT-MB
Energiebuffers
Met de juiste energiebuffer voor uw onderbrekingsvrije voeding wordt uw installatie altijd optimaal gevoed.
Meer lezen
Energiebuffers
Field junction box in het chemiepark

Field junction box in het chemiepark

Betrouwbare voeding van field junction boxes in een chemiepark

In chemische parken zijn veel subinstallaties geautomatiseerd met IO's op afstand. Deze bevinden zich niet in geklimatiseerde schakelkamers, maar direct in een ruwe omgeving tussen buizen, pijpleidingen en aggregaten, vaak ook nog in een explosiegevaarlijke omgeving.

Afhankelijk van de beschikbaarheidseisen van het externe IO-station kan de energievoorziening ook redundant zijn. Als de aangesloten instrumenten zich in een blootgestelde positie hoog op tanks, leidingbruggen of distillatiekolommen bevinden, moet u ook overspanningsbeveiliging voor sensoren en actuatoren gebruiken. Apparatenbeveiligingsschakelaars beschermen ook tegen overbelasting en kortsluiting.

Onze producten voor junction boxes in een chemiepark Wij ondersteunen u graag bij het uitwerken van uw specifieke oplossing.

Voedingsoplossing voor explosiegevaarlijke omgevingen op een montagerail
Voeding QUINT POWER-Plusvariant
De voeding voor veeleisende toepassingen onder extreme omgevingsomstandigheden.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER-Plusvariant
Overspanningsbeveiliging TTC-6P
De tweedelige overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes beschermt 2-aderige zwevende signaalcircuits, bijv. 0(4) ... 20 mA-stroomlussen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging TTC-6P
Dubbele hendelzekeringsklem
Met dubbele hendelzekeringsklemmen kan één gezekerd en één niet-gezekerd potentiaal via slechts één klem worden geleid.
Meer lezen
Dubbele hendelzekeringsklem
Schakelkast voor package units

Schakelkast voor package units

Betrouwbare voeding van package units

Een grootschalige procesinstallatie, zoals een chemische fabriek of een raffinaderij, wordt niet alleen geautomatiseerd met duizenden sensoren en actuatoren, maar ook met een groot aantal zogenaamde package units. Dit zijn onafhankelijke machines of aggregaten die vaak beschikken over een PLC en een eigen meet- en regeltechniek. Voorbeelden zijn eenheden voor filtratie, droging of temperatuurregeling, reactoren, centrifuges of doseerpompen enz. Afhankelijk van hoe kritiek ze zijn, worden deze eenheden ook redundant opgebouwd.

De bijbehorende schakelkasten zijn net zo verschillend als de machines zelf. Als voorbeeld ziet u hier de besturing van een temperatuurregelaar. Onze QUINT POWER-voeding van de vierde generatie heeft voldoende reserves om de PLC en een groot aantal elektronisch gezekerde relais, contactors en signaalomzetters te voeden. Het totale verbruik wordt bewaakt met een energiemeetmodule.

Onze producten voor package units Wij ondersteunen u graag bij het creëren van uw individuele oplossing.

Voedingsoplossing met zekering op de montagerail
Voeding QUINT POWER
Krachtige oplossing voor betrouwbare 24 V voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar beschermt uw installatie.
Meer lezen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Zekeringsklem
Zekeringsklemmen beschermen uw kabels en apparaten tegen overbelasting en kortsluiting.
Meer lezen
Zekeringsklem
Energiemeetmodule EMpro, geschikt voor Internet of Things
Maakt gedigitaliseerde energie- en vermogensdata-analyse mogelijk in combinatie met de Proficloud.io-dienst EMMA.
Meer lezen
Energiemeetmodule EMpro, geschikt voor Internet of Things
Overspanningsbeveiliging voor signaalleidingen met zekeringen via zekeringhouders geïnstalleerd in een schakelkast op montagerail

Overspanningsbeveiliging met zekeringen voor signaalleidingen

Beveiliging en bescherming van sensoren en actoren

Om ervoor te zorgen dat sensoren, actoren of besturingen optimaal van spanning worden voorzien, bieden wij afgestemde combinaties van selectieve zekering en overspanningsbeveiliging aan.

Ongeacht of de leidingen uit een centraal of decentraal opgebouwde regelkamer, een aansluitdoos of een pakketunit komen, kunnen overspanningen, kortsluitingen of overbelastingen ook aan de 24 V-zijde optreden.

Met een bouwbreedte van slechts 6 mm beschermt TERMITRAB complete sensoren en actoren ruimtebesparend tegen overspanningen. Met de passende zekeringhouder voor in de handel verkrijgbare fijnzekeringen 5 x 20 mm is een selectieve beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting gewaarborgd bij een maximale ruimtebesparing.

Als voor overstroombeveiliging een statusindicatie en de mogelijkheid van reset op afstand nodig zijn, zijn de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB eFuse voor stromen kleiner dan 1 A de juiste keuze.

Met onze oplossingen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie wordt snel en eenvoudig een betrouwbare energievoorziening gerealiseerd van de voeding naar de sensor of besturing.

Onze producten voor een betrouwbare werking van sensoren en actoren

Interactieve beeldkaart: Illustratieve selectie van producten voor de bescherming van signalen tegen overspanningen en -stromen.
Overspanningsbeveiliging voor signaalinterfaces
Vooral in de procestechnologie is de bescherming van signalen, sensoren of actoren tegen storingen als gevolg van overspanning zeer belangrijk.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging voor signaalinterfaces
Zekeringhouder TTC-6-FC
De zekeringhouder voor in de handel verkrijgbare fijnzekeringen 5 x 20 mm biedt een ruimtebesparende bescherming tegen overbelasting van de signaalcircuits.
Meer lezen
Zekeringhouder TTC-6-FC
Elektronische apparaatbeveiliging PTCB eFuse
De eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB eFuse bieden gemakkelijke bescherming bij stromen van minder dan 1 A.
Meer lezen
Elektronische apparaatbeveiliging PTCB eFuse