Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Oplossingen voor hoge beschikbaarheid van de installatie in de automobielindustrie Veel toepassingen in de automobielindustrie staan onder tijdsdruk. Elke onderbreking heeft aanzienlijke gevolgen voor de werking en de productie van de installaties. Vertrouw op een betrouwbare en hoogst functionele voeding. Het redundante of onderbrekingsvrije ontwerp en de combinatie met overspanningsbeveiliging en apparatenbeveiligingsschakelaars zorgen voor een probleemloze werking van de installatie. Dankzij intelligente producten en monitoring-oplossingen bent u altijd op de hoogte van de toestand van uw installatie.

Automobielindustrie

Schematische opbouw van een autoproductielijn

Interactieve beeldkaart: Opbouw van een autoproductielijn
Persstraat
De persstraat is de toegangspoort tot de productie van de carrosserieën. Hier worden de eerste onderdelen voor de carrosserie gestanst, geperst en gevormd. Uitval betekent dat de aanvoer van onderdelen naar de productielijn wordt onderbroken.
Naar onze redundante voedingsoplossingen
Persstraat
Carrosseriebouw
In de carrosseriebouw worden de geperste delen samengevoegd tot een carrosserie. Ontelbare laspunten worden met hoge precisie ingesteld door een groot aantal robots. Om invloed van de actoren op de communicatie te vermijden, worden hier zelfs gescheiden voedingen gebruikt. Dit betekent dat de installaties bij een uitval kunnen worden ingesteld op een startpunt waarmee het productieonderdeel snel kan worden geherstart.
Naar onze communicatieve voedingsoplossingen
Carrosseriebouw
Spuiterij
In de spuiterij heeft een uitval in de transporttechniek of de ventilatoren in de oven ernstige gevolgen. De carrosserieën worden bij een dergelijke uitval vernield. Redundantie is essentieel.
Naar onze redundante voedingsoplossingen
Spuiterij
Eindmontage
Om aan de individuele wensen van de klanten te voldoen, zijn de voertuigen tegenwoordig zeer gevarieerd. Dit resulteert in ontelbare combinaties. Uitgekiende logistiek en complex gegevensbeheer zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk onderdeel op het juiste moment in het juiste voertuig wordt gemonteerd. Betrouwbare communicatie is een basisvereiste op dit gebied.
Naar onze communicatieve oplossingen
Eindmontage
Aandrijflijnproductie
De aandrijflijnproductie produceert alles wat nodig is voor de aandrijving van het voertuig. Dit vereist talloze processtappen in uitgebreide installaties. Bovendien is ruimte hier ook een speciale kwestie. Voor een modulaire, decentrale opbouw van de installaties bieden compacte voedingsoplossingen verschillende voordelen.
Naar onze compacte voedingsoplossingen
Aandrijflijnproductie

Redundante voedingsoplossingen

De redundante voedingsoplossing zorgt voor maximale bedrijfszekerheid. Stel uw eigen modulaire oplossing samen uit ons productassortiment. Kies voor u passende componenten uit overspanningsbeveiliging, energie-monitoring, voeding, redundantiemodule, onderbrekingsvrije voeding en apparatenbeveiligingsschakelaar.

Een redundante voedingsoplossing tot 20 A: Deze oplossing bevat twee QUINT POWER voedingen die zijn ontkoppeld door een redundantiemodule. Op die manier leidt de uitval van een netdeel niet tot een stilstand van de installatie. De compacte buffermodule biedt extra veiligheid. Op die manier kan een onderbrekingsvrije voeding worden gegarandeerd, ook bij kortstondige stroomuitvallen. De overspanningsbeveiliging en de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM beschermen de voedingen tegen voorbijgaande gebeurtenissen aan de AC-zijde en tegen overbelasting en kortsluiting aan de DC-zijde.

Interactieve image map: redundante 20 A voedingsoplossing
Voeding QUINT POWER
Krachtige voeding voor betrouwbare 24 V voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Redundantiemodule QUINT ORING
De redundantiemodule zorgt voor een volledige redundantie tot aan de verbruiker.
Meer lezen
Redundantiemodule QUINT ORING
Overspanningsbeveiliging type 2
Beschermt tegen overspanning door indirecte blikseminslag of schakelhandelingen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging type 2
Buffermodule QUINT
Beveilig uw toepassing en overbrug netuitval meerdere seconden.
Meer lezen
Buffermodule QUINT
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar beschermt uw installatie.
Meer lezen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
Redundante 20 A voedingsoplossing

Redundante 20 A voedingsoplossing

Uw voordelen

  • Betrouwbare voeding door redundante opbouw
  • Symmetrische belastingverdeling en permanente bewaking tot bij de verbruiker
  • Overbrugging van kortstondige stroomuitvallen
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen dat de uitgangsspanning op de schakelende voeding in geval van fouten instort en signaleren signaalstoringen
  • Overspanningsbeveiliging verhoogt de beschikbaarheid door bescherming tegen kortstondige storingen

Een redundante voedingsoplossing tot 40 A: Deze oplossing biedt u een redundante opstelling met een extra onderbrekingsvrije voeding, ook bij langere netuitvallen. Dankzij de EMpro-energiemeetmodule is ook een efficiënte energie-monitoring mogelijk. Het systeem voor elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC toont u informatie over het verbruik van individuele belastingen. Detecteer vroegtijdig onregelmatigheden en vervang vooraf beschadigde belastingen voordat een ongeplande installatiestoring optreedt.

Interactieve image map: redundante 40 A voedingsoplossing
Voeding QUINT POWER
Krachtige voeding voor betrouwbare 24 V voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Redundantiemoduul QUINT S-ORING
De redundantiemodulen zorgen voor een continue redundantie tot bij de verbruiker.
Meer lezen
Redundantiemoduul QUINT S-ORING
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
De QUINT DC UPS voedt uw toepassing betrouwbaar, ook als er geen voedingsnet is.
Meer lezen
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
Energiebuffers
Met de juiste energiebuffer voor uw UPS wordt uw installatie altijd optimaal gevoed.
Meer lezen
Energiebuffers
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Personaliseerbare apparaatbeveiliging met intuïtieve bediening en eenvoudige design-in.
Meer lezen
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Overspanningsbeveiliging type 2
Beschermt tegen overspanning door indirecte blikseminslag of schakelhandelingen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging type 2
Energiemeetmodule EMpro
Vastleggen en doorgeven van energie- en prestatiegegevens aan overkoepelende controle- en beheersystemen.
Meer lezen
Energiemeetmodule EMpro
Redundante 40 A voedingsoplossing

Redundante 40 A voedingsoplossing

Uw voordelen

  • Betrouwbare voeding door redundante opbouw
  • Continue redundantie en permanente bewaking tot bij de verbruiker
  • Betrouwbare voeding, ook bij langere netuitvallen
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen dat de uitgangsspanning op de schakelende voeding in geval van fouten instort en signaleren signaalstoringen
  • Overspanningsbeveiliging verhoogt de beschikbaarheid door bescherming tegen kortstondige storingen
  • Installatiebewaking door continue energie-monitoring

Communicatieve voedingsoplossing

De communicatieve 24 V voedingsoplossing zorgt voor meer gegevenstransparantie en dus een hogere beschikbaarheid van de installatie. Door een centrale interface kan de QUINT POWER voeding worden geïntegreerd in het netwerkprotocol van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC, waardoor volledige gegevensconsistentie van de 400 V primaire zijde naar de 24 V voeding van de belasting is gewaarborgd. Zo heeft u altijd een overzicht van de toestand van uw installatie. Een buffermodule en overspanningsbeveiliging zorgen voor een nog hogere beschikbaarheid.

Interactieve image map: communicatieve voedingsoplossing
Overspanningsbeveiliging type 2
Beschermt tegen overspanning door indirecte blikseminslag of schakelhandelingen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging type 2
Voeding QUINT POWER
Krachtige voeding met communicatie voor de betrouwbare 24 V voeding.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER
Buffermodule QUINT
Buffermodulen beschermen uw toepassing bij stroomonderbrekingen van meerdere minuten.
Meer lezen
Buffermodule QUINT
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Personaliseerbare apparaatbeveiliging met intuïtieve bediening en eenvoudige design-in.
Meer lezen
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Communicatieve voedingsoplossing

Communicatieve voedingsoplossing

Uw voordelen

  • Overdracht van alle relevante bedrijfsgegevens via het beveiligingssysteem per veldbus aan de besturing
  • Volledige transparantie van bedrijfsgegevens, van de ingang tot de individuele zekering
  • Stilstandtijden worden tot een minimum beperkt
  • Overbrugging van kortstondige stroomuitvallen
  • Overspanningsbeveiliging verhoogt de beschikbaarheid door bescherming tegen kortstondige storingen

Compacte voedingsoplossing voor decentrale toepassingen

De compacte, redundante oplossing maakt een betrouwbare eenfase voeding van decentrale installaties mogelijk. Om een gecontroleerde uitschakeling van besturingen op afstand of machines mogelijk te maken, zorgt de extra onderbrekingsvrije voeding voor de nodige energiereserve. Smalle elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars beschermen tegen uitval door overbelasting en kortsluiting.

Interactieve image map: compacte voedingsoplossing voor decentrale toepassingen
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
De QUINT DC UPS voedt uw toepassing betrouwbaar, ook als er geen voedingsnet is.
Meer lezen
Onderbrekingsvrije voeding, QUINT
Energiebuffers
Met de juiste energiebuffer voor uw UPS wordt uw installatie altijd optimaal gevoed.
Meer lezen
Energiebuffers
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB
De smalle apparatenbeveiligingsschakelaar biedt bescherming volgens uw wensen.
Meer lezen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB
Redundantiemodule QUINT ORING
De redundantiemodule zorgt voor een volledige redundantie tot aan de verbruiker.
Meer lezen
Redundantiemodule QUINT ORING
Overspanningsbeveiliging PLT-SEC
Met de overspanningsbeveiliging type 3 PLUGTRAB SEC beschermt u uw toepassingen.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging PLT-SEC
Voeding QUINT POWER < 100 W
Krachtige en ruimtebesparende voeding tot 100 W.
Meer lezen
Voeding QUINT POWER < 100 W
Compacte oplossing voor decentrale toepassingen

Compacte oplossing voor decentrale toepassingen

Uw voordelen

  • Betrouwbare voeding door redundante opbouw
  • Symmetrische belastingverdeling en permanente bewaking tot bij de verbruiker
  • Betrouwbare voeding, ook bij langere netuitvallen
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen dat de uitgangsspanning op de schakelende voeding in geval van fouten instort en signaleren signaalstoringen
  • Overspanningsbeveiliging verhoogt de beschikbaarheid door bescherming tegen kortstondige storingen