Nieuwe fillers voor modulaire ICS-behuizing
Voor de modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS van Phoenix Contact zijn nu ook fillers in de diepten 67,5, 90 en 112,5 mm beschikbaar.
Zij zijn verkrijgbaar met of zonder ventilatiesleuven in de kleuren grijs, zwart, blauw en geel. De nieuwe fillers breiden de veelzijdigheid van de bruikbare aansluittechniek uit. Zij kunnen individueel worden bewerkt voor een aansluitingstechniek op maat. De diepere fillers maken een tijd- en kosten geoptimaliseerde montage mogelijk.
De nieuwe fillers kunnen worden gebruikt in de behuizingen ICS 20, 25 en 50. Het ICS-behuizingssysteem kan flexibel worden gebruikt dankzij het modulaire systeem en de modulariteit in de aansluittechniek. Stabiele geleidingsrails bieden een eenvoudige en snelle inschuifmontage van printplaten met elektronica. Bovendien kunnen het design, de kleuren en de bedrukkingen van de behuizingen individueel worden aangepast via een online configurator.