Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Compacte box-pc's voor veeleisende Edge-toepassingen

14-11-2023
De compacte box-pc's

De box-pc's van Phoenix Contact zijn geschikt voor een breed scala aan automatiseringstaken – van eenvoudige gegevensregistratie tot complexe Internet of Things- en Edge-toepassingen. Met de VL3 UPC-serie zijn nu bijzonder compacte apparaten voor veeleisende Edge Computing-installaties in verdeelde schakelkasten verkrijgbaar.

Het kiezen van de juiste Intel-processor – een Dual-Core of Quad-Core Atom CPU uit de X6000-serie (Elkhart) van Intel – levert de juiste prestaties voor de betreffende toepassing en verbruikt tegelijkertijd zo min mogelijk stroom. Het gebruik van moderne componenten – zoals DDR4-werkgeheugen, Non-Volatile Memory Express (NVMe) en GBit-Ethernet-poorten – verhoogt de prestaties van de box-pc nog verder.

Het basissysteem biedt een DisplayPort-interface voor schermen met hoge resolutie en multistreammogelijkheden. Het apparaat is uitgerust met twee GBit-Ethernet-interfaces en twee snelle USB 3.1-interfaces en kan worden aangevuld met twee seriële interfaces (RS-232, RS-422, RS-485). Gebruikers kunnen ook WLAN-communicatie configureren. De installatie vindt plaats op DIN-rail of via montagehoeken voor wandmontage. De VL3 UPC-serie kan ook worden uitgebreid met twee modules. Eén optie bevat twee extra GBit-Ethernet-poorten en een M.2 interface om de massaopslag uit te breiden. De tweede optie is een 4G/LTE-modem, die ook een M.2-interface voor geheugenuitbreiding bevat. De module is bovendien voorbereid op toekomstige 5G-modems en is dus klaar voor de toekomst.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications