Nieuw redundant kopstation voor het Axioline P-remote-I/O-systeem

14-11-2023
Remote-I/O-station met redundante kopstations

Met de Axioline P-productfamilie van Phoenix Contact kunnen standaard en intrinsiekveilige (Ex i) in-/uitgangssignalen via redundante Modbus/TCP-kopstations worden geregistreerd. Als de Axioline P-productfamilie in Ex-zone 2 is geïnstalleerd, kunnen de signalen van de in-/uitgangsmodules direct uit de Ex-zones 0, 1 of 2 worden aangesloten.

De innovatieve Modbus-redundantie in het remote-I/O-station breidt het robuuste Axioline P-platform uit met een aanvullende functie op het gebied van hoge beschikbaarheid. Het systeem kan worden geconfigureerd met twee kopstations met elk een eigen IP-adres voor client-/server-communicatie met behulp van een functieblok voor redundantiebeheer. De kopstations voeren de redundantieomschakeling intern in de firmware uit en hebben daarom geen extra software nodig. Als het kopstation wordt omgeschakeld, is er geen verlies van gegevens of een onderbreking in de communicatie met de besturing.

Het I/O-station kan eenvoudig worden geconfigureerd via een geïntegreerde webserver. Alle aangesloten Axioline P-in-/uitgangsmodules kunnen zonder externe software worden geconfigureerd. De hoge beschikbaarheid van het systeem wordt naast de hierboven beschreven functie door een redundante backplane en de mogelijkheid van hot-swapping van I/O-modules bereikt. In dit geval hoeven de tijdens het lopende bedrijf uitgewisselde vervangingsmodules niet geconfigureerd te worden.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications