Protezione contro la sovratensione per edifici industriali Un'interruzione della produzione è spesso associata a costi e spese molto elevati. Con un'adeguata protezione contro la sovratensione è possibile incrementare la disponibilità dei siti di produzione e degli impianti. Inoltre, gli impianti sprovvisti di adeguata protezione dai fulmini e contro la sovratensione non sono coperti da assicurazione e non ottengono la licenza d'esercizio. Ma cosa bisogna considerare per la scelta dei dispositivi di protezione adeguati?

Rendering di un edificio industriale con vista dei singoli piani

Scegliere i dispositivi di protezione giusti non è poi così difficile. Con particolare riguardo alle installazioni industriali, abbiamo creato una guida alla selezione che mostra chiaramente quale dispositivo di protezione è compatibile con i luoghi di installazione corrispondenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nei documenti informativi. In questa sezione descriviamo ciò che è necessario considerare per una scelta corretta del prefusibile dei SPD. Nel secondo documento informativo scoprirai qual è la differenza tra il nostro scaricatore combinato T1+T2 special e gli altri scaricatori combinati.

Guida alla selezione interattiva per impianti industriali

Image Map Edificio industriale: guida alla selezione interattiva per impianti industriali
Stazione del trasformatore
Scaricatore combinato di corrente atmosferica a innesto con fusibile integrato (sistema TN-C) I+II / T1 + T2
Scaricatore combinabile tipo 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Stazione del trasformatore
Sottoquadro di distribuzione
Scaricatore di sovratensione a innesto (TN-S, sistema TT), con contatto di segnalazione remota
Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Sottoquadro di distribuzione
NSHV
Scaricatore combinato di corrente atmosferica a innesto (TN-S, sistema TT) I+II / T1 + T2
Scaricatore combinabile tipo 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Dispositivo terminale, trifase
Protezione dei dispositivi a innesto, con fusibile integrato (TN-S, sistema TT), con contatto di segnalazione remota III / T3
Limitatore di sovratensione tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Dispositivo terminale, trifase
Dispositivo terminale, monofase
Protezione contro la sovratensione per reti di alimentazione di corrente monofase, con contatto di segnalazione remota, III / T3
Limitatore di sovratensione tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Dispositivo terminale, monofase
Impianto fotovoltaico
Protezione dai fulmini / contro la sovratensione per sistemi FV a corrente continua, FV I + II / FV T1 + T2
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Impianto fotovoltaico
Stazione di ricarica
Protezione dai fulmini / contro la sovratensione a innesto CHARX protect per stazioni di ricarica, con contatto di segnalazione remota, I + II / T1 + T2
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Stazione di ricarica
Ethernet incl. PoE
Protezione contro la sovratensione, Classe EA (CAT.6A), per Ethernet (fino a 10 GBit/s), per PoE+ (60 V)
Scaricatore di sovratensione - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet incl. PoE
Segnali digitali
Protezione contro la sovratensione per due fili singoli con potenziale di riferimento comune, con connessione Push-in e indicatore di stato
Scaricatore di sovratensione - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Segnali digitali
Segnali analogici, 0/4...20 mA, 0...10 V
Protezione per un circuito del segnale a 2 fili senza potenziale di terra, compatibile con HART, con connessione Push-in e indicatore di stato
Scaricatore di sovratensione - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Segnali analogici, 0/4...20 mA, 0...10 V
Rilevamento temperatura a 2, 3 e 4 conduttori (ad es. Pt 100)
Protezione per un circuito del segnale fino a 4 fili senza potenziale di terra, senza resistenze longitudinali, con connessione Push-in e indicatore di stato
Scaricatore di sovratensione - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Rilevamento temperatura a 2, 3 e 4 conduttori (ad es. Pt 100)