Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione contro la sovratensione per edifici abitativi Come funzionano i diversi scaricatori di sovratensione? Cosa devo considerare per realizzare la protezione di un edificio abitativo? Le risposte a queste domande nonché tutti gli aspetti importanti per la protezione contro la sovratensione di edifici abitativi sono riportati nella nostra brochure informativa. Decidi tu di quali informazioni hai bisogno e scarica i file corrispondenti.

Rappresentazione fotorealistica di una casa durante un temporale

Tratteremo l'argomento in tre brevi blocchi tematici:

  • Nozioni di base – Per un facile primo approccio al tema.
  • Informazioni preliminari – Se desideri maggiori dettagli sulla classificazione degli scaricatori di sovratensione.
  • Alimentatore e linee dati – Tutte le informazioni per una protezione completa dell'intero edificio