Il team imbattibile – per un'elevata disponibilità dell'impianto

Protezione contro la sovratensione e alimentatori si completano perfettamente quando si tratta di elevata disponibilità dell'impianto. Scopri maggiori informazioni su questo sito web o nel nostro e-paper.
Protezione contro la sovratensione e alimentatori come tasselli complementari su sfondo scuro

Ogni impianto necessita di componenti compatibili tra loro. Solo così è possibile garantire un'elevata disponibilità dell'impianto, anche in presenza di elevati carichi EMC. Phoenix Contact offre un team imbattibile, che evita indesiderate e costose perdite di produzione.

Immagine prodotto Alimentatore QUINT POWER

Alimentatore QUINT POWER di quarta generazione

L'alimentatore, il cuore pulsante di ciascuna installazione industriale

Per il controllo e il monitoraggio di un impianto elettrico è ormai diventato imprescindibile un alimentatore da 24 V. Anche semplici dispositivi di automazione sfruttano i vantaggi di questo alimentatore. Per mantenere il controllo sull'impianto, è quindi molto importante un alimentatore stabile da 24 V.

Foto del prodotto Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB PLT-SEC

Protezione contro la sovratensione di tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC con tecnologia di connessione Push-in

La protezione contro la sovratensione aumenta ulteriormente la disponibilità dell'impianto

Misurato sull'influsso elevato sulla disponibilità dell'impianto, l'alimentatore da 24 V rientra tra i componenti particolarmente importanti da proteggere dell'impianto elettrico. Una protezione contro la sovratensione di tipo 3 per la protezione diretta dell'alimentatore è quindi un investimento sensato per la disponibilità dell'impianto. Per garantire la migliore protezione possibile, occorre utilizzare componenti di protezione contro la sovratensione e alimentatori compatibili tra loro.

Protezione contro la sovratensione PLT-SEC tipo 3 e alimentatore QUINT POWER come pezzi di un puzzle

Il team imbattibile della protezione contro la sovratensione PLT-SEC e alimentatore QUINT POWER

Un team imbattibile

La combinazione perfettamente armonizzata della protezione contro la sovratensione monofase PLUGTRAB PLT-SEC di seconda generazione e degli alimentatori QUINT POWER di 4ª generazione offre la massima protezione per il tuo impianto anche in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi

  • Protezione dell'alimentatore contro la sovratensione fino a dieci volte superiore
  • Aspettativa del ciclo di vita dell'alimentatore raddoppiata
  • Elevata affidabilità di programmazione grazie alla promessa di garanzia di 5 anni

Maggiore capacità di carico

Ripartizione della corrente simmetrica in caso di sovratensione

Portata di corrente

L'impiego di componenti di protezione contro la sovratensione compatibili consente una ripartizione della corrente simmetrica in caso di sovratensione.

Protezione fino a dieci volte superiore:

Grazie all'utilizzo dello scaricatore di sovratensione tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC di 2ª generazione, l'alimentatore QUINT POWER di 4ª generazione è dieci volte più resistente alla sovracorrente che senza tale protezione.

Aspettativa del ciclo di vita raddoppiata:

Un confronto con prodotti non perfettamente compatibili mostra che la nostra combinazione tra la protezione contro la sovratensione PLT-SEC di seconda generazione e l'alimentatore QUINT POWER di 4ª generazione raddoppia la durata di vita dell'alimentatore.

Maggiori informazioni

Abbiamo messo alla prova i componenti. Qui puoi scaricare i risultati dei test di coordinamento.

Siamo convinti del nostro team
Promessa di garanzia

Se, nonostante questa combinazione, il tuo alimentatore QUINT-POWER di 4ª generazione dovesse danneggiarsi, potrai usufruire di una sostituzione gratuita nei primi cinque anni dopo l'acquisto.

Carica le condizioni di garanzia
Protezione contro la sovratensione PLT-SEC e alimentatori QUINT POWER
Alimentatore QUINT POWER

Alimentatori QUINT POWER

Il nostro team-player: l'alimentatore QUINT POWER

  • Tecnologia SFB
  • Boost statico e dinamico
  • Monitoraggio preventivo delle funzioni
  • Soluzioni personalizzate a partire da un singolo pezzo
Protezione contro la sovratensione PLT-SEC

Protezione contro la sovratensione PLT-SEC

Il nostro team-player: la protezione contro la sovratensione PLT-SEC

  • Protezione dei terminali
  • Certificazione internazionale
  • Indicatore di stato e contatto di segnalazione remota
  • A innesto e testabile

Il team imbattibile per l'elevata disponibilità dell'impianto

Una squadra perfetta: l'uomo assicura l'arrampicatore sulla parete di arrampicata
Protezione contro la sovratensione PLT-SEC e alimentatori QUINT POWER YouTube