Switch Unmanaged 1800 e 1900
Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 consentono la connessione fino a un massimo di 24 utenze di rete, grazie a un'elevata densità di porte. Con la loro struttura piatta da 19", i dispositivi sono ideali per l'utilizzo nei centri di elaborazione e nelle sale di controllo.
I LED nel Switch consentono una semplice diagnostica del collegamento
Diagnostica LED semplificata
Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 forniscono due LED per la diagnostica delle attività di ciascuna delle 24 porte. Oltre alla velocità di trasmissione attuale, sulla porta viene visualizzato anche un flusso di dati attivo. In questo modo l'utente può vedere immediatamente se un collegamento viene interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.
Gli Switch Unmanaged 1800 e 1900 sono adatti per l'utilizzo in quadri elettrici da 19" con corrente alternata.
Alimentazione di tensione adattata al luogo di installazione
Gli Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 sono alimentati a corrente alternata mediante il cavo di rete in dotazione. Questo li distingue dagli switch su guida DIN. Sono quindi ideali per il montaggio in armadi server con rack da 19". Non è necessario un alimentatore supplementare per l'alimentazione da 24/48 V DC.
Panoramica sugli FL SWITCH 1800 e 1900
Panoramica dei dati più importanti:
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentazione di tensione | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Campo di temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Grado di protezione | IP20 | IP20 |
Particolarità | Struttura da 19", QoS | Struttura da 19", QoS |
Omologazioni | CE, UL, KC | CE, UL |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |