Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Ambiente

Siamo certificati secondo la norma ISO 14001 per un sistema di gestione integrato in tutti i grandi siti di produzione. La protezione dell'ambiente e la conservazione delle risorse sono valori fondamentali.
Collaboratori in piedi sul tetto al centro di un impianto fotovoltaico

In qualità di produttori di prodotti che consentono soluzioni tecnologiche per la transizione energetica e la protezione del clima, siamo attivi nei nostri siti di produzione per proteggere l'ambiente e la natura, utilizzare le risorse in modo parsimonioso, generare energia da fonti rinnovabili e raggiungere la massima efficienza energetica possibile. L'obiettivo è ridurre al minimo le nostre emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale. L'impronta ecologica dei nostri prodotti è fondamentale, in quanto i materiali utilizzati, il trasporto e la riduzione dei rifiuti sono fattori rilevanti.

Protezione dell'ambiente e del clima

La protezione dell'ambiente e del clima è da tempo praticata da Phoenix Contact. Le certificazioni ISO 14001 e ISO 50001 attestano una gestione dell'ambiente e dell'energia completa. Tra gli esempi vi sono l'uso dell'acqua piovana come acqua di servizio, l'energia geotermica e il calore di scarto per il riscaldamento, l'autoproduzione di elettricità con impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di produzione, una raccolta differenziata dei rifiuti superiore al 90% e la destinazione di spazi aperti a prati fioriti. Le nostre adesioni ad associazioni come la Verband Klimaschutz-Unternehmen e la fondazione Stiftung KlimaWirtschaft servono a promuovere la cooperazione con i partner e i ministeri.

Energia ed emissioni dirette

Phoenix Contact ha già ridotto con successo le proprie emissioni di CO₂, generate direttamente e indirettamente, Scope 1 e 2. Passando alla corrente eco, nel 2022 si sono evitate oltre 101.000 tonnellate (volume 2021). Ciò significa che dal 2022 Phoenix Contact è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂ nell'alimentazione elettrica in tutte le sedi principali. Altre misure di riduzione includono la massimizzazione dell'efficienza energetica, la generazione di energia rinnovabile propria e la compensazione delle emissioni inevitabili (vedi grafico).

Grafico Efficienza energetica ed emissioni
Un uomo in piedi davanti a un quadro elettrico aperto
Paesaggio con impianto a energia eolica
Antenna solare presso il parco AES di Phoenix Contact
Impianti a energia eolica e solari
Un uomo in piedi davanti a un quadro elettrico aperto

L'energia sotto forma di corrente, freddo o caldo viene utilizzata per gli edifici di produzione e amministrazione. Dal 2013 Phoenix Contact ha attivato un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001 per i suoi tre maggiori siti tedeschi. La gestione dell'energia consente un funzionamento efficiente di sistemi ed edifici. L'obiettivo definito è quello di ridurre entro la fine del 2025 del 3% il consumo totale di energia rispetto al 2018. Alla fine del 2022 il grado di raggiungimento di questo obiettivo era del 42%, che rientra nell'intervallo previsto.

Paesaggio con impianto a energia eolica

La corrente acquistata è stata completamente convertita in corrente verde. Gli acquisti vengono effettuati sulla base di marchi di alta qualità come OK Power, EcoEnergy o Green-e. Dal 2022 oltre il 90% dell'energia elettrica richiesta in quasi tutti i principali siti è stata generata da fonti di energia rinnovabili: energia idroelettrica, eolica e solare. L'espansione continua.

Antenna solare presso il parco AES di Phoenix Contact

L'autoproduzione di corrente è la terza misura per ridurre le emissioni. L'obiettivo è che almeno il 30% dell'energia richiesta sia generata dal fotovoltaico. Le superfici dei tetti degli edifici della sede centrale si estendono per 93.000 m². In futuro, l'energia solare sarà prodotta su tutti i tetti, non solo a Blomberg, ma anche in altri siti della Germania e del mondo.

Nel 2021 e 2022 sono stati installati impianti FV con una capacità di circa 2.900 kWp in Germania, Cina, India, Svizzera e Stati Uniti.

Impianti a energia eolica e solari

Le emissioni di CO₂ inevitabili vengono compensate finanziando progetti ambientali. Nella selezione dei progetti, Phoenix Contact si basa su certificazioni indipendenti e riconosciute a livello internazionale, come il Gold Standard, e promuove progetti per l'espansione di impianti elettrici rinnovabili. La percentuale di misure di compensazione deve essere costantemente ridotta a circa il dieci per cento. Per garantire ciò, in tutto il mondo si stanno sviluppando sistemi di trasformazione. L'attenzione si concentra sulla riduzione del consumo di energia fossile, ad esempio generando calore con l'energia elettrica.

Materiali, trasporto e smaltimento

La sostenibilità è un criterio chiave nello sviluppo e nel design dei prodotti. In particolare, la scelta dei materiali è cruciale, poiché i materiali e i semilavorati utilizzati influenzano il bilancio energetico di ciascun prodotto. Per questo motivo, vengono privilegiati i materiali di base che richiedono meno energia per essere prodotti e che quindi causano meno emissioni di CO₂. La riduzione della varietà dei materiali, la purezza dei tipi e la minimizzazione dei materiali non riciclabili determinano un tasso di riciclaggio più elevato.

Phoenix Contact ha analizzato i materiali e i servizi utilizzati in tutto il mondo e ha esaminato l'impatto dei materiali e delle vie di trasporto sull'ecologia e sui possibili rischi sociali. La gamma di parti e componenti comprende anche materie prime dirette che vengono lavorate e raffinate e che rimangono, quindi, nel prodotto finale.

Una mano si infila in un sacchetto pieno di granuli neri
Una collaboratrice imballa una scatola di materiale isolante AirWave
Magazzino con scaffalature alte a Blomberg
Smaltimento della plastica in un contenitore per rifiuti
Una mano si infila in un sacchetto pieno di granuli neri

L'obiettivo di Phoenix Contact è ridurre le emissioni di CO₂ del 90% entro il 2030. A tal fine, sono state identificate le impronte di carbonio per i materiali e i gruppi di prodotti nel 2021 sulla base di valori di database comparabili e sono state individuate le corrispondenti aree di intervento nella catena di fornitura utilizzando analisi di hot spot.

Phoenix Contact ha un Codice di condotta aziendale che definisce le linee guida legali e morali per le azioni di tutti i collaboratori. È stato redatto anche un Codice di condotta per i fornitori, che traduce i requisiti dell'azienda nella catena di fornitura. I fornitori sono obbligati a rispettare tali linee guida nei loro contratti di acquisto. La responsabilità sociale è un principio fondamentale nella preselezione dei fornitori, nella loro qualificazione e nei contratti di fornitura.

Phoenix Contact ha commissionato all'azienda Ecovadis un'analisi approfondita della sua catena di fornitura. Ecovadis è uno dei principali fornitori di classifiche di sostenibilità aziendale al mondo. Phoenix Contact utilizza i risultati di queste analisi per ricavare misure per evitare i rischi nella catena di fornitura.

Ogni anno Phoenix Contact tratta grandi quantità di plastica. L'azienda utilizza poliammide per risparmiare risorse. Questo materiale può essere lavorato in modo particolarmente delicato e sicuro. Inoltre, Phoenix Contact sta già utilizzando le prime plastiche basate su materie prime rinnovabili.

Una collaboratrice imballa una scatola di materiale isolante AirWave

Nella scelta degli imballaggi ecologici, Phoenix Contact pone l'accento su un elevato grado di riciclabilità. Phoenix Contact utilizza principalmente soluzioni a base di carta per l'imballaggio di articoli e trasporti e per i materiali di riempimento: cartone ondulato, carta kraft, Paperwave e Padpak. Per rendere gli imballaggi più sostenibili e ridurre l'impatto ambientale si stanno sperimentando alternative di carta, come la carta di erba e di canapa, e alternative alla plastica, come la plastica riciclata e la canna da zucchero. Negli ultimi anni il peso degli imballaggi standard dell'azienda è stato costantemente ridotto senza compromettere la stabilità. Di conseguenza, è stato possibile risparmiare 300.000 kg di materiale di imballaggio.

Ausili di carico sono utilizzati come contenitori standard per le spedizioni in tutto il mondo. A causa della crescente domanda di contenitori, sono state create capacità di pulizia interne direttamente nel sito logistico. In questo modo si elimina la necessità degli spostamenti in camion tra i diversi siti e il fornitore di servizi di pulizia. Per rendere l'utilizzo ancora più ecologico, dal 2021 vengono utilizzati ausili di carico in materiale composto.

Magazzino con scaffalature alte a Blomberg

Phoenix Contact utilizza la dashboard SkyLab per la trasparenza dell'impronta di CO₂, un metodo integrato nel sistema per visualizzare le emissioni di CO₂ dei trasporti. Per ridurre le emissioni durante il trasporto si utilizzano le Best Shipping Instructions (BSI), un metodo integrato nel sistema per determinare il percorso di trasporto ottimale tra la sede centrale e le filiali extraeuropee. Il confronto tra i costi di trasporto e i costi di mantenimento di scorte di magazzino più elevate (costi di impegno di capitale) fornisce un suggerimento per la spedizione per il percorso di trasporto più efficace.

Nel 2020 l'intera catena del valore ha generato emissioni di CO₂ pari a 700.000 tonnellate con un fatturato di 2,4 miliardi di euro. Nel successivo anno 2021, le emissioni di CO₂ sono salite a 820.000 tonnellate e il fatturato a 2,97 miliardi di euro. Le misure iniziali sono state attuate nel 2021 e nel 2022 per ridurre la quota del trasporto aereo di merci nelle emissioni. Questo ha permesso di risparmiare oltre 2.500 tonnellate di emissioni di CO₂.

Smaltimento della plastica in un contenitore per rifiuti

La sede centrale di Blomberg ospita grandi unità produttive e ampie aree amministrative e logistiche. Qui si produce una grande quantità di rifiuti, che vengono raccolti in maniera differenziata secondo un piano di smaltimento definito. L'obiettivo è garantire uno smaltimento sicuro tenendo conto di fattori di sostenibilità ed economici.

Nel 2021 siamo riusciti a ridurre la percentuale di rifiuti urbani commerciali dal 4,7% al 4,3%. La percentuale di rifiuti urbani commerciali è stata costantemente ridotta anche nei siti tedeschi di Schieder e Bad Pyrmont.

A causa del forte aumento degli ordini nel 2021, è aumentata anche la percentuale di rifiuti di produzione contenenti metalli, come i metalli non ferrosi e il rame. I materiali vengono immessi in un ciclo di truciolatura e lavorati per essere riutilizzati. Nel 2021 il volume di trucioli riprocessati è aumentato di 150 tonnellate rispetto all'anno precedente.

Oltre ai materiali diretti utilizzati nella produzione, anche i materiali e i prodotti ausiliari vengono valutati e selezionati in termini di sostenibilità.

Responsabilità del prodotto

L'azienda stabilisce requisiti elevati per i suoi prodotti e le sue soluzioni. Oltre alla qualità, l'attenzione è sempre rivolta all'innovazione. Phoenix Contact pratica una gestione della qualità a 360°, che si estende dalla produzione e dai processi aziendali all'area post-vendita. Tutti i sistemi e i processi sono certificati. L'attuazione e l'efficacia dei requisiti sono regolarmente verificate e assicurate da audit interni ed esterni.

La ricerca e lo sviluppo (R&S) occupano un posto di rilievo nella nostra azienda. Le spese per R&S del gruppo Phoenix Contact sono state pari a circa 198 milioni di euro nel 2021, il che corrisponde a circa il sette per cento delle entrate. Il numero di collaboratori del settore R&S è aumentato di 150 Full Time Equivalent (FTE) rispetto all'anno precedente, superando i 1.650 FTE. In totale, sono stati depositati più di 100 nuovi diritti di proprietà intellettuale come prime domande. Nel lungo termine, ciò pone Phoenix Contact al di sopra della media del settore. Il numero totale di brevetti documenta la forza innovativa dell'azienda.

Generazione di energia sostenibile
Test di cortocircuito in laboratorio per la protezione contro la sovratensione
Impronte d'erba
Generazione di energia sostenibile

Nell'ambito della protezione dell'ambiente riferita ai prodotti, nella gamma di prodotti innovativi di Phoenix Contact vengono evitate il più possibile le sostanze problematiche. Per garantire che tutti i fornitori seguano questi requisiti, è vincolante per loro l'Environmental Compliance Standard dell'azienda. L'affidabilità dei fornitori viene valutata regolarmente e vengono richieste informazioni sugli ingredienti regolamentati presenti nei materiali. Vengono inoltre effettuate analisi di laboratorio per verificare la presenza di sostanze nocive nei materiali utilizzati. I nuovi materiali sono sottoposti a un rigoroso processo di valutazione. Questo garantisce anche la conformità ai requisiti di legge, come la direttiva RoHS 2011/65/UE e il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. I materiali contenenti sostanze classificate come sostanze estremamente problematiche (SVHC - – Substances of Very High Concern) ai sensi del regolamento REACH sono generalmente approvati secondo i requisiti di legge solo se non sono disponibili materiali alternativi.

Test di cortocircuito in laboratorio per la protezione contro la sovratensione

La sicurezza dei prodotti è una componente centrale degli standard di qualità di Phoenix Contact ed è attestata tramite dei controlli. Tutte le leggi sulla sicurezza dei prodotti e le direttive e gli standard in esse contenuti sono rispettati. Inoltre, molti prodotti sono testati e valutati da organismi indipendenti.

I prodotti hanno diverse funzioni di sicurezza. Il Product Security Incident Response Team (PSIRT) controlla che non vi siano vulnerabilità di sicurezza e rilascia aggiornamenti di sicurezza. Phoenix Contact offre anche sicurezza dei prodotti e servizi standardizzati per il funzionamento a prova di futuro di macchine, impianti e infrastrutture. Gli aggiornamenti necessari, disponibili per molti anni, consentono un utilizzo duraturo. I prodotti sono sviluppati secondo processi certificati in conformità alla norma IEC 62443-4-1. Le misure di sicurezza sono implementate, verificate e documentate sulla base di un'analisi delle minacce.

Impronte d'erba

Dal 2021 Phoenix Contact valuta i propri prodotti in termini di impatto ambientale. La Product Environmental Footprint (PEF) viene calcolata in base alle specifiche EF3.0. I risultati saranno disponibili online in futuro. Grazie alla crescente trasparenza e accuratezza delle emissioni di CO₂ nelle catene del valore, i dati relativi alla Product Environmental Footprint stanno diventando sempre più precisi.

Maggiori informazioni sulla Product Environmental Footprint