ECOR-2-BSC2/4X21
-
Prese relè
1089994
Base relè ECOR-2, per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase. |
| Nota per il funzionamento | La protezione da contatto dell'articolo (con tensioni >25 V AC/60 V DC) deve essere garantita dal costruttore dell'impianto. Si tratta di un apparecchio da incasso senza protezione contro il contatto diretto. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti in allestimento su guida viene mantenuto almeno un isolamento di base. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento superiori (isolamento rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di prova avvolgimento relè/contatto relè | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Tensione d'ingresso nominale UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttore AWG | 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttore AWG | 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità (Leva di fissaggio) | 84 mm (con leva di fissaggio) |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (DIN EN 60529) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1089994 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DKF312 |
| Codice prodotto | DKF312 |
| GTIN | 4055626897837 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 64 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Relè singolo 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Relè singolo 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Relè singolo 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Relè singolo 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Relè singolo 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Relè singolo 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Relè singolo 1109564
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Relè singolo 1032521
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Relè singolo 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Relè singolo 1032531
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Relè singolo 1032527
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Relè singolo 1032526
-
REL-IR-BL- 24DC/2X21 - Relè singolo 1032470
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - Relè singolo 1032530
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - Relè singolo 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - Relè singolo 1109547
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - Relè singolo 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - Relè singolo 1109550
-
REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - Relè singolo 1109553
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - Relè singolo 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - Relè singolo 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo 1109556
-
DB 50- 90 BU - Ponticello a filo 2821180
-
DB 50- 90 BK - Ponticello a filo 2820916
-
DB 50- 90 GY - Ponticello a filo 2820929
-
LDP- 12- 24DC - Modulo a innesto 2833657
-
DP-12-220 DC - Modulo a innesto 2907517
-
V-120-230UC - Modulo a innesto 2833880
-
RC-120-230UC - Modulo a innesto 2833767
-
MP 2 - Cartellini di siglatura 2833644
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen