ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Prese relè
1027546
Base relè ECOR-1..., per relè di potenza in miniatura o minirelè di commutazione con 1 o 2 contatti di scambio, collegamento a bullone, per il montaggio su NS 35/7,5.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase. |
| Nota per il funzionamento | La protezione da contatto dell'articolo (con tensioni >25 V AC/60 V DC) deve essere garantita dal costruttore dell'impianto. Si tratta di un apparecchio da incasso senza protezione contro il contatto diretto. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti in allestimento su guida viene mantenuto almeno un isolamento di base. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento superiori (isolamento rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Corrente nominale IN | 10 A |
| Tensione di prova avvolgimento relè/contatto relè | 2 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Tensione d'ingresso nominale UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Bullone |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttore AWG | 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Bullone |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione conduttore AWG | 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 15,8 mm |
| Altezza | 71,5 mm |
| Profondità (Leva di fissaggio) | 58,1 mm (con leva di fissaggio) |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1027546 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DKF312 |
| Codice prodotto | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.297 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.583 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Relè singolo 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Relè singolo 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Relè singolo 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Relè singolo 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Relè singolo 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Relè singolo 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Relè singolo 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Relè singolo 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Relè singolo 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Relè singolo 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Relè singolo 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Relè singolo 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Relè singolo 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relè singolo 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Relè singolo 2908181
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen