Ventola sostituibile per CONTACTRON Speed Starter larghi 110 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Ventole
Famiglia di prodotti
CONTACTRON
Codice articolo
1848427
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DK731Z
Codice prodotto
DK731Z
GTIN
4067923498358
Peso per pezzo (confezione esclusa)
46 g
Numero tariffa doganale
84145900
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.