UNIFOX-PE VDE_DB - Pinza a punta
1212818

Pinza a punta, forma angolata, con molla di apertura e fissaggio, superficie di presa finemente dentellata, possibilità di spelatura per 1,5 mm2 e 2,5 mm2, chiave ad anello integrata M8 - M10, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua
Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
Utensili di sicurezza provati al 100% a norma DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)