UNIFOX-PE VDE - Pinza a punta
1212529
N. ELDAS®: 983092029

Pinza a punta, forma angolata, con molla di apertura e fissaggio, superficie di presa finemente dentellata, possibilità di spelatura per 1,5 mm2 e 2,5 mm2, chiave ad anello integrata M8 - M10, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Utensili di sicurezza provati al 100% a norma DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)
Superficie di presa dentellata e bordo di taglio affilato
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Testato VDE