UNIFOX-F VDE_DB - Pinza piatta
1212809

Pinza piatta, superficie di presa finemente dentellata, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Superfici di presa dentellate
Pinze a pappagallo, tonde e piatte con protezione VDE UNIFOX ...
I rapporti di trasmissione vantaggiosi permettono una potenza di tenuta ottimale
Stampo battuto e temprato in olio per la massima sollecitazione