UNIFOX-CE VDE_DB - Pinza universale
1212817

Pinza universale, forma angolata, con molla di apertura e fissaggio, superficie di presa dentellata, chiave ad anello integrata M8 ... M10, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
Dispendio energetico minimo per l'utente
Pinze universali con protezione VDE UNIFOX ... in forma diritta e angolata