UNIFOX-C VDE M_DB - Pinza universale
1212840
N. ELDAS®: 983080009

Pinza universale, 165 mm, superficie di presa dentellata, testata secondo la norma VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
Dispendio energetico minimo per l'utente
Pinze universali con protezione VDE UNIFOX ... in forma diritta e angolata