CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale
1212831
N. ELDAS®: 983088019

Tronchesini a taglio laterale resistenti, 200 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC verificato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Tagliente di precisione per filo armonico
Testato VDE
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva