QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - UPS DC con capacità integrata
2320526
N. ELDAS®: 960901649

UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esente da manutenzione con lunga vita elettrica
Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione
Lungo tempo di buffer grazie all'elevata capacità di accumulo