FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT - Transceiver
1334219

Ricetrasmettitore SFP+ monomodale per la trasmissione di max. 10 GBit/s su 10 km con lunghezze d'onda di 1310 nm nel campo di temperatura industriale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima flessibilità grazie al Multi-Source-Agreement (MSA) valido per tutti i produttori
Massima disponibilità dell'impianto grazie al Plug & Play in fase di funzionamento
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
Massima qualità di trasmissione dei dati
Trasmissione dati a prova di guasto anche per applicazioni sensibili EMC
Trasmissione dati affidabile nel campo di temperatura esteso