TPM151XIT-10/3201C240-03 - Pannello tattile
2401515

Applicazioni marittime-Pannello tattile; 38.1 cm / 15"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)); 1024 x 768 pixel (XGA); 262144 colori; Processore: Xscale® PXA320, 806 MHz; Interfacce: 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® CE 6.0; Software: Movicon™; senza sistema bus

Dettagli prodotto