TP154BTM/A00690009 S00131 - Pannello tattile
2401651

Pannello tattile, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 colori, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, DualCAN

Dettagli prodotto