TP121BTM/A00390009 S00131
-
Pannello tattile
2401645
Pannello tattile, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 colori, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
RAM | 2 GB DDR3 |
Memoria dati | Flash, 4 GB (integrata) |
Slot | 1x SD |
Equipaggiamento speciale | Segnale acustico integrato (buzzer) |
Display | |
Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Risoluzione monitor | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 320 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 50000 h |
Gamma di colori | 262144 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 88,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 88,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 88,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 88,00 ° |
Interfacce | 4x USB Host 2.0 |
Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Software utente | Piattaforma aperta |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Max. corrente assorbita | 0,8 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 322 mm / 217 mm / 68 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Codice articolo | 2401645 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRCABA |
GTIN | 4055626372013 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.1 kg |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.1 kg |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen