TP070ZTW/400720002 S00062 - Pannello tattile
2400758

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 colori, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Piattaforma aperta, senza sistema bus.

Dettagli prodotto