TP 12T/M 201
-
Pannello tattile
2913250
Pannello tattile, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Omologazioni navali: ABS, BV, DNV, LR e GL
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi