TP 07T - Pannello tattile
2913085

Pannello tattile; 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo); 800 x 480 pixel (WVGA); 65536 colori; Processore: Arm9™, 200 MHz; Interfacce: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® CE 5.0; Software: Visu+ / AX OPC Server; senza sistema bus

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta