TP 06M/M 201 - Pannello tattile
2913218

Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Touch screen industriale resistivo), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







I vantaggi

Omologazioni navali: ABS, BV, DNV, LR e GL
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")