MACX-TR-1T-POFF-PT - Relè temporizzato
1119399

Relè temporizzato con ritardo di disinserimento, ampio range della tensione di alimentazione compreso tra 24 V AC/DC e 240 V AC/DC, durata regolabile (10 ms ... 10 min), due possibilità di configurazione, protezione con password, 2 PDT, connessione a innesto.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto