IC-DFR 3 BK - Telaio di montaggio
1831824

sezione 2,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo di confezione confezionato nel cartone

Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Combinabile con la linea MSTB 2,5