EMLP (EX15)R YE - Etichetta
0803276

Etichetta, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

I marcatori autoadesivi EMLP (Ex...)R ... sono particolarmente adatti per la marcatura di interruttori automatici e coperchi delle custodie nei sistemi di collegamento interni
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
Le unità di taglio delle stampanti termiche consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici