ME MAX TBUS BS YE
-
Tappo cieco
2203947
Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per vano di apertura TBUS, larghezza: 5,8 mm, altezza: 30 mm, profondità: 6,6 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplice e senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità