Lo Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch - SMN) è uno switch Ethernet adatto agli ambienti industriali con sei porte Fast-Ethernet in formato RJ45 e due porte di fibra ottica Singlemode Fast-Ethernet in formato SC
FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989556
Smart Managed Narrow Switch (SMN) con sei porte RJ45 da 10/100 MBit/s e due porte in fibra ottica singlemode formato SC da 100 MBit/s
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 133 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Colore | grigio-alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
| Numero di canali | 6 (Porte RJ45) |
| FO Ethernet | |
| Collegamento | SC |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | Fibre Singlemode |
| Lunghezza di trasmissione | 36000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (SC-Singlemode) |
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch SMN |
| Tipo | Struttura modulare |
| Funzioni dello switch | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class B |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | PROFINET I/O Device |
| Fast Startup | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3 4 classi di priorità secondo IEEE802.1 P, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protocollo ridondanza supporti (MRP). |
| Management | Web based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaccia seriale (V.24) | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Funzioni filtro | Quality of Service (4 classi di priorità) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 gruppi) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Sincronizzazione temporale | SNTP |
| Altre funzioni | BootP |
| DHCP-Client | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,8 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 325 mA (con US = 24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Codice articolo | 2989556 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN122 |
| Codice prodotto | DNN122 |
| GTIN | 4046356478304 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 848.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 777 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL MEM PLUG - Memoria di configurazione 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Memoria di configurazione 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen