FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
Switch Ethernet, 4 porte TP-RJ45, 1 porta in fibra ottica, 100 MBit/s full duplex in formato SC-D, fibra ottica singlemode, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing
Dettagli prodotto
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 4 (Porte RJ45) |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | SC |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | Fibre Singlemode |
| Lunghezza di trasmissione | 25 km (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Numero di canali | 1 (SC-Singlemode) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFNB |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 130,5 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| 100 Velocità di trasmissione dati LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,2 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 175 mA (con US = 24 V DC) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 30 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Conformità/Omologazioni | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Codice articolo | 2891029 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN113 |
| Codice prodotto | DNN113 |
| GTIN | 4046356588102 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 280.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 297.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
Prodotti compatibili
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen