FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF
   - 
  Industrial Ethernet Switch
    
      2891023
      
      
    
  
      Switch Ethernet, 7 porte TP-RJ45, 1 porta in fibra ottica, 100 MBit/s full duplex in formato SC-D, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing, diagramma di flusso disattivato
Dettagli prodotto
| Larghezza | 50 mm | 
| Altezza | 120 mm | 
| Profondità | 70 mm | 
| Materiale custodia | Alluminio | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 | 
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing | 
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair | 
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) | 
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status | 
| Numero di canali | 7 (Porte RJ45) | 
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | SC | 
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) | 
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale | 
| Lunghezza di trasmissione | 2000 m (Fibra di vetro 50/125) | 
| 2000 m (Fibra di vetro 62,5/125) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm | 
| Numero di canali | 1 (SC-Multimode) | 
| Tipo di prodotto | Switch | 
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFN | 
| Tipo | Struttura modulare | 
| MTTF | 61,7 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) | 
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/auto-negoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, nessun diagramma di flusso | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) | 
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/auto-negoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, nessun diagramma di flusso | 
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta | 
| Altre funzioni | Autonegotiation | 
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/auto-negoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, nessun diagramma di flusso | 
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde | 
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| 100 Velocità di trasmissione dati LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,56 W | 
| Test di verifica | 500 V DC 1 min | 
| Mezzo trasmissivo | Rame | 
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC | 
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC | 
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² | 
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) | 
| Corrente assorbita tipica | 190 mA (con US = 24 V DC) | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C | 
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) | 
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) | 
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz | 
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (fino a 1500 m s.l.m.) | 
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) | 
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Biossido di zolfo (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acido solfidrico (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C e 75% umidità dell'aria relativa e una durata di applicazione di quattro giorni | 
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW | 
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE | 
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B | 
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 | 
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 | 
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/auto-negoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, nessun diagramma di flusso | 
| Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta | 
| Codice articolo | 2891023 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | DNN113 | 
| Codice prodotto | DNN113 | 
| GTIN | 4046356500081 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 501.5 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 365 g | 
| Numero tariffa doganale | 85176200 | 
| Paese di origine | TW | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-10
               Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
 - 
    
      
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
 - 
    
      
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
 - 
    
      
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
 - 
    
      
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
 - 
    
      
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
 - 
    
      
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
 - 
    
      
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
 - 
    
      
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
 - 
    
      
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
 - 
    
      
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
 - 
    
      
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
 - 
    
      
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
 - 
    
      
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
 - 
    
      
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
 - 
    
      
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
 - 
    
      
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
 - 
    
      
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115536
 - 
    
      
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115535
 - 
    
      
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
 - 
    
      
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
 - 
    
      
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
 - 
    
      
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
 - 
    
      
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115424
 - 
    
      
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115423
 
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
        Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
        Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
        Visualizzazione di diagnostica locale con LED
        Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte
        Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen