FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Ethernet Managed Compact Switch con 16 porte RJ45 da 10/100 MBit/s
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 214 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Profondità | 69 mm |
| Materiale piastra di base | Alluminio pressofuso, resistente alla corrosione |
| Materiale custodia | Acciaio inox 1.4301 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 16 (Porte RJ45) |
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Tipo | Struttura modulare |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | PROFINET I/O Device |
| Specifica PROFINET | Versione 1.1 |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1 P, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Ridondanza | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED rosso | |
| LINK Stato Link LED verde | |
| ACT/MODE Ricezione/invio di telegrammi LED verde | |
| 100/MODE Velocità di trasmissione dati LED verde | |
| FD/MODE Modo Duplex LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 14,4 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 600 mA (con US = 24 V DC) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Codice articolo | 2832700 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN122 |
| Codice prodotto | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’434.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’355.8 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Giunto per fibra ottica 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software di programmazione 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
I vantaggi
RSTP
VLAN
MRP (Client e Manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen