I Lean Managed Switch (LM) compatti consentono di realizzare in modo flessibile e conveniente reti Ethernet gestibili in ambiente di automazione. Grazie alla molteplicità di varianti di connessione e al range di temperatura esteso da -40 °C a +70 °C, copre perfettamente i requisiti delle applicazioni industriali. Supporta il PROFINET Conformance Class A. Attraverso il software integrato è possibile realizzare, effettuare la diagnostica e monitorare le reti grazie ai protocolli IT standard.
    
  
  FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST
   - 
  Industrial Ethernet Switch
    
      2989239
      
      
    
  
      Ethernet Lean Managed Switch con quattro porte RJ45 da 10/100 MBit/s e due porte Singlemode FX-ST da 100 MBit/s
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm | 
| Altezza | 99 mm | 
| Profondità | 112 mm | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 | 
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing | 
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 
| Fisica di trasmissione | Rame | 
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) | 
| Numero di canali | 4 (Porte RJ45) | 
| FO Ethernet | |
| Collegamento | ST | 
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) | 
| Fisica di trasmissione | Fibre Singlemode | 
| Lunghezza di trasmissione | 36000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) | 
| 32000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm | 
| Numero di canali | 2 (ST-Singlemode) | 
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) | 
| Tipo di prodotto | Switch | 
| Famiglia di prodotti | Lean Managed Switch | 
| Tipo | Struttura modulare | 
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3, 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1p, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP, filtro PTCP | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) | 
| Funzioni dello switch | |
| Funzioni diagnostiche | 1:1-Portmirroring | 
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3, 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1p, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP, filtro PTCP | 
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A | 
| Funzioni filtro | Quality of Service | 
| VLAN (fino a 8 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web based Management (HTTP) | 
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaccia seriale (V.24) | |
| Ridondanza | STP (Spanning Tree Protocol) | 
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) | 
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 | 
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3, 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1p, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP, filtro PTCP | 
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde | 
| Stato Link LED verde | |
| Ricezione di telegrammi LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6 W | 
| Mezzo trasmissivo | Rame | 
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) | 
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC | 
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² | 
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) | 
| Corrente assorbita tipica | 250 mA (con US = 24 V DC) | 
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C | 
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) | 
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) | 
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz | 
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) | 
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) | 
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU | 
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B | 
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 | 
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 | 
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3, 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1p, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP, filtro PTCP | 
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 | 
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) | 
| Codice articolo | 2989239 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | DNN121 | 
| Codice prodotto | DNN121 | 
| GTIN | 4046356342421 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 322.8 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 230 g | 
| Numero tariffa doganale | 85176200 | 
| Paese di origine | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
- 
    
      FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
- 
    
      FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
- 
    
      E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
- 
    
      FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
- 
    
      FL SNMP OPC AGENT V3 - Software per driver e interfacce 2701136
- 
    
      IPASSIGN - Software 2701094
- 
    
      FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
        Contatto allarme configurabile
        Web based Management, SNMP
        Configurazione esterna memorizzabile
        Numerose versioni FO
        Custodia compatta
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen