FL SWITCH 2708
-
Industrial Ethernet Switch
1106615
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte M12 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 226 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Distanza foro | 210 mm |
| Nota per l'utilizzo | Assistenza telefonica e sul posto (a pagamento) |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | color nichel |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Ethernet | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica X |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 8 (Porte M12) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch 2000 |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 461,15 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 149,69 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 19,78 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche particolari | Campo di temperatura esteso |
| Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 | |
| Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 | |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Ritardo segnale | ≥ 1,9 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106) |
| Funzioni dello switch | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabella indirizzi MAC | 8k |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class B |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Dispositivo PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), fail, 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funzioni di gestione | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funzioni di ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Ridondanza del sistema PROFINET S2 | |
| Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Altre funzioni | Jumbo Frames (max. 9600 byte) |
| Trasmissione di MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Trasmissione di Modbus/TCP | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Corrente assorbita | 260 mA |
| Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED rosso | |
| LINK Stato Link LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,93 W (US = min, Tamb = max) |
| Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
| Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 57 V DC |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 0,77 A (US = min, Tamb = max) |
| Corrente assorbita tipica | 260 mA (a US = 24 V DC e con temperatura ambiente di 25 °C) |
| Corrente assorbita | 260 mA |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-3 (emissioni condotte) Classe B | |
| EN 61000-6-3 (emissioni condotte) Classe B | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), fail, 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Codice articolo | 1106615 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN126 |
| Codice prodotto | DNN126 |
| GTIN | 4063151001674 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’192.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’100 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a196de77-583f-4e57-a180-3b63bb2f12ed |
Prodotti compatibili
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria programmi e configurazione 1129482
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Cavo di rete 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Connettore dati 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Connettore dati 1021830
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SACC-M12MS-5PL M - Connettore 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Connettore 1424651
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697124
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696963
I vantaggi
Robusta custodia IP67
Facile montaggio a parete
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen