POS POLEFIX S 108 VA - Supporto
1587067

Supporto di base per il sistema off-grid Pico, fissaggio per montante Ø 48 mm ... 108 mm, compatibile con le dimensioni custodia POS-HP 204 x 251 mm fino a 308 x 352 mm e POS-PV-Panel 22, materiale: acciaio inossidabile

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Sistema completo, tranne l'elettronica propria
Catena di fornitura semplice