POS POLEFIX M 180 VA
-
Supporto
1587071
Supporto di base per sistema off-grid Pico, fissaggio per montante Ø 75 mm ... 180 mm, compatibile con le dimensioni custodia POS-HP 204 x 251 mm fino a 410 x 455 mm e POS-PV-Panel 75, 110 e 190, materiale: acciaio inossidabile
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Sistema completo, tranne l'elettronica propria
Catena di fornitura semplice