Utensile di crimpatura
CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - Stampo di ricambio
CRIMPFOX-FO 5,41/DIE
-
Stampo di ricambio
1212294
Stampo di ricambio, per CRIMPFOX-FO 5,41
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Stampo
Crimpatura
crimpatura esagonale
Dati di collegamento
Connessione conduttori
Sezione metrica
3,25 mm² ... 5,41 mm²
Indicazioni materiale
Colore
nero
Dati commerciali
Codice articolo
1212294
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BH30
Codice prodotto
BH313Y
GTIN
4046356455282
Peso per pezzo (confezione inclusa)
64.77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
64.77 g
Numero tariffa doganale
82032000
Paese di origine
SE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)