Imballo originale incl. inlay per il trasporto sicuro di THERMOMARK E.SLEEVE
Siglatura automatica
La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La THERMOMARK E.VARIO sigla anche i marcatori di morsetti in moduli continui e li taglia individualmente al passo appropriato. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.
I vantaggi
- Massima efficienza: risparmio di tempo di circa il 60%, grazie alla stampa e all'applicazione in una sola fase del processo
- Risposta flessibile con sistema modulare composto da una stampante termica standard e quattro applicatori per diverse soluzioni di siglatura
- Flussi di lavoro digitali continui: controllo ed elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE
- Manipolazione facile e qualità costantemente elevata grazie al processo automatizzato
Sistema di stampa modulare THERMOMARK E SERIES
Stampante termica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Stampante per materiale in rotoli per tutti i materiali
Approfitta della flessibilità delle stampanti per materiale in rotoli: usale come stampanti standard per tutti i materiali in rotoli. Combinale con l'E.CUTTER(/P) per tagliare o perforare materiali in formato continuo. Collega le stampanti con uno degli applicatori della THERMOMARK E SERIES per formare efficienti sistemi di stampa e applicazione.
- Compatibile con tutti gli applicatori della THERMOMARK E SERIES
- Adatto a tutti i materiali in rotolo della gamma prodotti MARKING system
- Facile elaborazione di tutti i materiali in formato continuo attraverso l'uso di E.CUTTER e E.CUTTER/P
- Display touch LCD multicolore da 4,3 pollici: video per la risoluzione dei problemi, messaggi in tempo reale
- 300 e 600 dpi per tutte le esigenze industriali
- Design industriale robusto per grandi volumi di stampa
Siglatura di cavi con THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Stampa e applicazione automatizzata di siglature di cavi
L'applicatore THERMOMARK E.WIRE realizza segnacavi mobili radialmente e assialmente. Il cordone di saldatura rende il segnacavi permanente. Il formato continuo copre tutti i diametri tra 1,8 e 5,6 mm, con un solo materiale disponibile in diverse larghezze.
- Fino al 70% di tempo risparmiato rispetto alla siglatura manuale e ai processi di applicazione con guaina termoretraibile o etichette avvolgenti
- Un materiale per tutte le gamme di diametro: uso di materiale continuo in diverse larghezze
- Funzionamento facile: misurazione automatica del diametro del corpo cilindrico
- Massima flessibilità: siglatura mobile radialmente e assialmente
- Grazie al cordone di saldatura, la siglatura è permanente
- Per corpi cilindrici, fili singoli, cavi e fasci di cavi
Stampa e applicazione sulla guaina termoretraibile con THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Stampa e applicazione automatizzata della guaina termoretraibile
L'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE lavora la guaina termoretraibile in formato continuo e la taglia individualmente alla lunghezza desiderata. Inoltre, l'applicatore apre i singoli marcatori termoretraibili per un facile scorrimento sui corpi cilindrici.
- Fino al 75% di tempo risparmiato rispetto alla siglatura manuale e ai processi di applicazione con guaina termoretraibile
- Efficienza dei costi grazie all'uso della guaina termoretraibile in formato continuo
- Funzionamento facile: rilevamento automatico degli oggetti tramite barriere fotoelettriche e ingresso cavi ottimizzato
- Manipolazione efficiente: nessuno sforzo di messa a punto grazie all'adattamento automatico al rispettivo diametro del corpo cilindrico
- Per corpi cilindrici, conduttori e cavi
Stampa e applicazione automatizzata di etichette avvolgenti con la THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Stampa e applicazione automatica di etichette avvolgenti
L'applicatore THERMOMARK E.WRAP applica automaticamente etichette avvolgenti su corpi cilindrici, con una qualità costantemente elevata. Per una siglatura particolarmente resistente, un laminato protettivo copre la superficie stampata.
- Fino al 60% di tempo risparmiato rispetto alla stampa manuale e ai processi di applicazione con etichette avvolgenti autoadesive
- Qualità di applicazione costantemente elevata: influsso positivo sulla resistenza e sulla durata della siglatura
- Funzionamento facile: il posizionamento del marcatore può essere definito dall'orientamento sulla scala di misura
- Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza grazie al laminato protettivo
- Per corpi cilindrici, conduttori e cavi
Stampare e tagliare marcatori di morsetti in formato continuo con il THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Stampa e taglio di marcatori di morsetti in formato continuo
L'applicatore THERMOMARK E.VARIO marca intere morsettiere con solo due materiali in formato continuo per scanalature di siglatura alte e piatte. Grazie al formato continuo, si possono realizzare tutte le larghezze tra 3,5 e 1.000 mm, indipendentemente dal numero dei diversi passi.
- Fino al 70% di tempo risparmiato nella siglatura in diversi passi
- Solo due materiali: siglatura dell'intera morsettiera
- Geometria innovativa: fissaggio perfetto del materiale nella scanalatura di siglatura e facile innesto e separazione dei singoli marcatori
- Etichettatura semplice ed efficiente delle morsettiere: assegnazione automatica dei tagli di perforazione in base ai dati del software di progettazione