VAL-SEC-T2-380DC-P
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2907880
N. ELDAS®:
808422063
N. ELDAS®:
808422063
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per sorgenti di corrente DC.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
Famiglia di prodotti | SEC Family |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
Tipo | maschio |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 350 V DC ... 400 V DC |
Collegamento | a innesto |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 11,7 mm |
Altezza | 46,4 mm |
Profondità | 59,4 mm |
Unità modulare | 0,6 TE |
Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Direzione di azione | (DC+/DC-) - PE |
Tensione nominale UN | 350 V DC ... 400 V DC |
Tensione massima continuativa UC | 450 V DC |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 350 µA DC |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 0,5 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 0,25 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 1 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 0,1 kA (senza prefusibile) |
6 kA (con prefusibile 20 A gG / B) | |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 1,5 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 4 kA) | |
≤ 1 kV (a 2 kA) | |
Comportamento TOV con UT | 551 V DC (5 s / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 20 A (gG/B con ISCCR > 200 A) |
10 A (gG/B con ISCCR > 100 A) | |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 20 A (gG/B con ISCCR > 200 A) |
10 A (gG/B con ISCCR > 100 A) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 6000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima MCOV | 450 V DC |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Dispositivi di protezione | (DC+) - G |
(DC-) - G | |
Tensione nominale | 400 V DC |
Sistema di ripartizione dell'energia | DC |
Tensione di taglio misurata MLV | 1640 V |
Tipo SPD | 4CA |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
EN 61643-11 | |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2907880 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | CL1353 |
Codice prodotto | CL1353 |
GTIN | 4055626245058 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 61.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 61.6 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen