PLT-T3-24-P
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3
2906492
Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB T3. Tensione nominale 24 V.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | PLT-T3-24-P non deve essere impiegato in applicazioni DC con polo positivo a massa. |
| Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Numero di porte | One |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 44,8 mm |
| Profondità | 51,7 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 24 V AC (TN-S) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Corrente di carico nom. IL | 16 A AC (a 63 °C) |
| 10 A DC | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 60 mVA |
| Tensione di prova di riferimento UREF | 27 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 1 kA |
| Impulso combinato UOC | 2 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Tensione residua con Iamax (L-N) | ≤ 0,18 kV (con In) |
| Tensione residua con Iamax (L-PE) | ≤ 0,12 kV (con In) |
| Tensione residua con Iamax (N-PE) | ≤ 0,12 kV (con In) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 36 V AC (5 s / withstand mode) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 42 V AC (5 s / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC | |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A AC (B) |
| 10 A DC (gG / B) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Corrente nominale dispersa In | 1 kA |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 330 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 600 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 600 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L+) - (L-) | 330 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L+) - G | 600 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-) - G | 600 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2906492 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CLP311 |
| Codice prodotto | CLP311 |
| GTIN | 4055626082059 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.76 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen