PLT-EE-T3-24DC-P
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3
1249053
Spina di ricambio per protezione contro la sovratensione di tipo 3 della serie di prodotti TCP-EE. Tensione nominale di 24 V
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
Tipo | maschio |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Classe di prova IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Collegamento | a innesto |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 46,8 mm |
Profondità | 62,7 mm |
Unità modulare | 1 TE |
Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Tensione nominale UN | 24 V AC (TN-S) |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 34 V AC |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 2,7 mVA (a UREF) |
≤ 4,8 mVA (con UC) | |
Tensione di prova di riferimento UREF | 27 V AC |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 1 kA |
Impulso combinato UOC | 2 kV |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,2 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 0,6 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 0,6 kV |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 50 V AC (120 min / withstand mode) |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 50 V AC (120 min / withstand mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 6 kA AC |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A (gG / B / C) |
Dati tecnici aggiuntivi | |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 3 kA DC (per prefusibile 16 A gG / B) |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 0,16 kV (a 0,5 kA) |
≤ 0,2 kV (a 1 kA) | |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 0,35 kV (a 0,5 kA) |
≤ 0,4 kV (a 1 kA) | |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,35 kV (a 0,5 kA) |
≤ 0,4 kV (a 1 kA) | |
Tensione massima continuativa UC | 34 V DC |
Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 250 V) |
≤ 6000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 150 V) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
EN 61643-11 | |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 1249053 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CLP312 |
Codice prodotto | CLP312 |
GTIN | 4063151351854 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37.77 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.707 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen