Spine di prova, serie di prodotti: Connettore di prova
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Spine di prova
Famiglia di prodotti
Connettore di prova
Numero di poli
5
Passo
0 mm
Passo
-
Confezione
confezionato nel cartone
Codice articolo
1301216
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
AARZFA
Codice prodotto
AARZFA
GTIN
4017918103989
Peso per pezzo (confezione inclusa)
11.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
11.66 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.