Nel caso di tensioni pericolose per contatto, realizzare il circuito di controllo con i nostri connettori di prova solo con circuito elettrico abilitato
Tipo di prodotto
Spine di prova
Numero di poli
1
Passo
0 mm
Passo
-
Codice articolo
1974614
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AARZFA
Codice prodotto
AARZFA
GTIN
4017918947477
Peso per pezzo (confezione inclusa)
9.685 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
9.165 g
Numero tariffa doganale
85444200
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 9.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%