Grazie al software di messa in servizio e di diagnostica, è possibile mettere in servizio il servoamplificatore Inline IB IL EC AR 48/10A già senza collegamento bus e prima della realizzazione del programma di controllo della macchina e/o dell'impianto mediante un'interfaccia seriale (struttura stand-alone).
Il servoamplificatore Inline viene programmato mediante un linguaggio Script che mette a disposizione diversi comandi per leggere e scrivere tutti i parametri. Per l'elaborazione e l'ulteriore ottimizzazione dei parametri del regolatore impostati, il software dispone di una funzione oscilloscopio che consente di rilevare l'andamento temporale di max. quattro valori di parametri in tempo reale e di rappresentarli graficamente dopo l'esecuzione di uno script. È possibile gestire il rilevamento mediante le funzioni standard di un oscilloscopio digitale come ad esempio punto di attivazione, ritardo di attivazione, periodo di scansione o numero di punti di rilevamento (campioni). Sulla base degli andamenti delle curve, è possibile analizzare il comportamento del regolatore ed eventualmente coprire oscillazioni del circuito di regolazione. Grazie alle conoscenze acquisite, i parametri di regolazione vengono adeguati, finché non si raggiunge il comportamento di regolazione desiderato.
In alternativa all'oscilloscopio, l'utilizzatore può visualizzare anche fino a 16 parametri liberamente selezionabili sotto forma di tabella. L'intervallo di aggiornamento dei valori dei parametri viene regolato in livelli compresi tra 1 s e 60 s.
I parametri così determinati possono essere memorizzati per salvare i dati in un file sul PC collegato e in caso di necessità, essere successivamente rivisualizzati nell'apparecchio.
EC AR CAB SW TOOL
-
Software di configurazione e di diagnostica
2819545
Software di messa in servizio e di diagnostica per servoamplificatore Inline IB IL EC AR 48/10A, incluso cavo per il collegamento all’interfaccia RS-232 di un PC.