VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AOA - Software di visualizzazione
2403951

Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Statistics, Alarm Dispatcher e Server OPC (DA & UA), senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Protezione accesso con gestione utente
Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
Script realizzabili in VBA e IL
OPC Server